Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

Průhledítko, LLG 740 S

2512+059

Typ výrobku: LLG 740 S, Zařízení: SNV-ST, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -10 - 100, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionLLG 740 S LIQUID LEVEL GLASS
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPrůhledítko
Popis produktuSnímače hladiny kapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPrůhledítka
SchváleníEAC
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameLLG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Sigth glass length [mm]740 mm
Skupina kapaliny1
Spojeno1 zadní a 2 přední
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]14 °F
Typ výrobkuLLG 740 S
Uložení bateriíNo
ZařízeníSNV-ST

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20.991 Kilogram
Čistá hmotnost19.19 Kilogram
Objem50.49 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm