Danfoss logo
LLG Sight glass

Průhledítko, LLG 1145

027X0343

Popis produktu: Snímače hladiny kapaliny, Náhradní díly v ceně: Přivařovací nipl rozšířený

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionLLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněPřivařovací nipl rozšířený
Název produktuPrůhledítko
Popis produktuSnímače hladiny kapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C]30 °C
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuLLG 1145
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20.58 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem135.971 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428979726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm