Průhledítko, LLG 740
027X0263
Popis produktu: Snímače hladiny kapaliny, Náhradní díly v ceně: Přivařovací nipl rozšířený
027X0263
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | LLG 740, 29-1/4" LIQUID LEVEL GLASS |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Přivařovací nipl rozšířený |
| Název produktu | Průhledítko |
| Popis produktu | Snímače hladiny kapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] | 100 °C |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | LLG 740 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22.28 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 135.971 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428830683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |