Danfoss logo
Sight glass, LLG

Průhledítko, LLG 335

027X0180

Popis produktu: Snímače hladiny kapaliny, Náhradní díly v ceně: Přivařovací nipl rozšířený

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 335W/1/2" ANSI W
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněPřivařovací nipl rozšířený
Název produktuPrůhledítko
Popis produktuSnímače hladiny kapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C]100 °C
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuLLG 335
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.04 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem24.481 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428491532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm