Danfoss logo
Průhledítko, LLE-product-details

Průhledítko, LLE

1100C-R

Materiál těla: Ocel, Vnitří délka [in]: 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPrůhledítko
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníSquare end
Typ výrobkuLLE
Uložení bateriíNo
Vnitří délka [in]2.000 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.9 Kilogram
Čistá hmotnost0.9 Kilogram
Objem0.275 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428368308
Proposition 65No significant risk