Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- napájeníPin 4
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčkyMale
Formát baleníIndustrial pack
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNo
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Množství na formát balení28 pc
Název produktuPressure transmitter
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Oddělovací membránaNo
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Přesnost +/- FS [%]0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 %
Přetlak max. [bar]360.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSensors
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 %
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Schvalovací normaE31024
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníFemale
Tlakové připojení - normaISO 8434-1
Tlakové připojení HEX [mm]17.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]59.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]855.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Totožný výrobek076G1038
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P310
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň poruchového signálu2.00
Úroveň vysokého upínání99.00
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.116 Kilogram
Čistá hmotnost0.106 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm