Tlakový snímač s vysílačem, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
076G1021
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P310-9736-C2BD07-3
076G1021
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 3 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | 150.2 SERIES |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 960.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| Schvalovací norma | E227388E31024 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP dossier product name | DST P300 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | ASME B1.1 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 159.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 2306.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | DST P310 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 4.00 |
| Úroveň poruchového signálu | 2.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 99.00 |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.131 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.115 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |