Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Tlakový snímač s vysílačem, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: DST P310-N636-A0AB06-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Množství na formát balení20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]354.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
Schvalovací normaE227388E31024
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P310-N636-A0AB06-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]120 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaEN 837
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]59.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]855.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P310
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň poruchového signálu2.00
Úroveň vysokého upínání99.00
velikost tlakové přípojky3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.153 Kilogram
Čistá hmotnost0.135 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm