Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Tlakový snímač s vysílačem, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P110-C831-A5BF08-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 3
+ napájeníPin 1
Barva elektrického konektorublack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi]1740 psi
Množství na formát balení60 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]120.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P110-C831-A5BF08-0
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaSAE J513 45° flérový
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]30.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]435.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G1092
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P110
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň poruchového signálu21.50
Úroveň vysokého upínání20.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.071 Kilogram
Čistá hmotnost0.058 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk