Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Tlakový snímač s vysílačem, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4050

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: Pájecí trubka, Specifikační klíč: DST P110-C836-C2EB07-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
+ výstupPin C
Barva elektrického konektorublack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP69K
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi]1740 psi
Množství na formát balení55 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]120.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P110-C836-C2EB07-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.50 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaPro pájecí trubku
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]30.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]435.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G1071
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuDST P110
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň poruchového signálu2.00
Úroveň vysokého upínání99.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojkyPájecí trubka
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.072 Kilogram
Čistá hmotnost0.058 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424050184
Proposition 65No significant risk