Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Tlakový snímač s vysílačem, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P110-1816-C2GB04-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
+ výstupPin C
Barva elektrického konektorublack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi]348 psi
Množství na formát balení64 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]24.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P110-1816-C2GB04-1
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]135 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G4259
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P110
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání8.00
Úroveň vysokého upínání92.00
velikost tlakové přípojky1/4-A
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.068 Kilogram
Čistá hmotnost0.059 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk