Tlakový snímač s vysílačem, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G1080
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P110-T136-C2BF08-0
075G1080
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin A |
| + napájení | Pin B |
| + výstup | Pin C |
| Barva elektrického konektoru | black |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 2 ms |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP69K |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG) |
| Materiál pouzdra | 304L |
| Materiál smáčených částí | 304L/316L |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 2900 psi |
| Množství na formát balení | 64 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | 150.2 SERIES |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přetlak max. [bar] | 200.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | DST P110-T136-C2BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 3.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 120 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | SAE J513 45° flérový |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 49.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 710.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Totožný výrobek | 075G4058 |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | DST P110 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 4.00 |
| Úroveň poruchového signálu | 2.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 99.00 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.062 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424162634 |
| Proposition 65 | No significant risk |