Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Tlakový snímač s vysílačem, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0003

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P110-2031-C2BF08-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
Barva elektrického konektorublack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0-10 bar SG
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi]580 psi
Množství na formát balení64 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]40.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Specifikační klíčDST P110-2031-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaSAE J513 45° flérový
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G0003
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P110
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.80
Úroveň poruchového signálu21.50
Úroveň vysokého upínání20.50
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.074 Kilogram
Čistá hmotnost0.062 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255228219
Proposition 65No significant risk