Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Tlakový snímač s vysílačem, DST P070, 0 bar - 50 bar, 725 psi

074G4026

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 7/16-20-2B, Specifikační klíč: DST P070 MA 0-50BAR SG I/64

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
Barva elektrického konektoruBlack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-50bar SG I/64
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/other
Max. tlak přetížení [Psi]1450 psi
Množství na formát balení64 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]100.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení2 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.DST P070
SCIP dossier product nameDST P070
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P070 MA 0-50BAR SG I/64
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaSAE J513 45° flérový
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]50.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi]725.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobekNONE
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuDST P070
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.80
Úroveň vysokého upínání20.50
velikost tlakové přípojky7/16-20-2B
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost25 Gram
Čistá hmotnost20 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255210870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm