Tlakový snímač s vysílačem, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi
074G4004
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: Pájecí trubka, Specifikační klíč: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
074G4004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin A |
| + napájení | Pin B |
| + výstup | Pin C |
| Barva elektrického konektoru | black |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 2 ms |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64 |
| Materiál pouzdra | 304L |
| Materiál smáčených částí | 304L/other |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 1479 psi |
| Množství na formát balení | 64 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | 150.2 SERIES |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přetlak max. [bar] | 102.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 2.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | Pro pájecí trubku |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 34.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 493.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Totožný výrobek | NONE |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | DST P070 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| velikost tlakové přípojky | Pájecí trubka |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.025 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.02 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255133735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |