Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Tlakový snímač s vysílačem, DST P070, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

074G4000

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: Pájecí trubka, Specifikační klíč: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
+ výstupPin C
Barva elektrického konektorublack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/other
Max. tlak přetížení [Psi]2175 psi
Množství na formát balení64 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]150.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaPro pájecí trubku
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]50.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]725.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek074G2000
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuDST P070
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
velikost tlakové přípojkyPájecí trubka
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.025 Kilogram
Čistá hmotnost0.02 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255093831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm