Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- napájeníPin 4
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Max. tlak přetížení [Psi]797 psi
Množství na formát balení20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchFlérový 1/4 palce s depresorem ventilu
Přesnost +/- FS [%]0.3 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]0.80 % RH
Přetlak max. [bar]55.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Schvalovací norma6967179E227388E31024
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 33-DG31-C1BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaASME B1.1
Tlakové připojení HEX [mm]17.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]34.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]493.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuAKS 33
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.104 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm