Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
060G2110
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 33-2431-A1AB06-0
060G2110
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Certifikace UL | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Další dokumentace RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 25.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 54 |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | AKS 33 PRESSURE TRANSMITTER |
| Max. overpressure (EF022533) | 40.0 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 580 psi |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-25.00 |
| Množství na formát balení | 14 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 40.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací norma | 6967179E227388E31024 |
| SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | AKS 33-2431-A1AB06-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | EN 837 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 25.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 362.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | AKS 33 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 3.60 |
| Úroveň vysokého upínání | 22.40 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 3/8 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.19 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.168 Kilogram |
| Objem | 0.408 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422066088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |