Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 33-2121-D1EC04-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýČerná
+ napájeníHnědá
Certifikace ULYes
Délka kabelu [m]5.000 m
Délka kabelu [palce]196.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAKS 33 K?LETRYK
Množství na formát balení8 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuAbsolute
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]0.3 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]0.80 % RH
Přetlak max. [bar]40.0 bar
Připomínky k elektrickým konektorůmStíněno
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Schvalovací norma6967179E227388E31024
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 33-2121-D1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaANSI/ASME B1.20.1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]15.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]217.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníNPT
Typ výrobkuAKS 33
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.446 Kilogram
Čistá hmotnost0.377 Kilogram
Objem1.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm