Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar
027X0106
Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 6.89
027X0106
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 6.89 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Typ výrobku | AKS 32 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.23 Kilogram |
| Objem | 2.612 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |