Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Bílá |
| + napájení | Červená |
| + výstup | Zelená |
| Certifikace UL | Yes |
| Délka kabelu [m] | 5.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 196.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 479 psi |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Flérový 1/4 palce s depresorem ventilu |
| Přetlak max. [bar] | 33.0 bar |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Stíněno |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Schvalovací norma | 6967179E227388E31024 |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 8434-1 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 9.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | AKS 3000 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 0.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 11.50 |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Voltage |
| Výstupní signál [V] [max.] | 10.0000 V |
| Výstupní signál [V] [min.] | 0.0000 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.386 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.351 Kilogram |
| Objem | 1.232 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |