Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G6432

Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 3000-D631-A0CD21-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Cable length (EF000536)0
Certifikace ULYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)9.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)49
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 3000
Max. overpressure (EF022533)33.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-9.00
Množství na formát balení20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]1.0 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]2.00 % RH
Přetlak max. [bar]33.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Readable (EF024476)FALSE
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Schvalovací norma6967179E227388E31024
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 3000-D631-A0CD21-0
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Thread size (EF022694)Other
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 261
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]9.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]130.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuAKS 3000
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky16 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.143 Kilogram
Čistá hmotnost0.126 Kilogram
Objem0.27 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428915427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm