Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
060G3899
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 3000-D531-A1BF08-0
060G3899
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar |
| Množství na formát balení | 14 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Flérový 1/4 palce s depresorem ventilu |
| Přesnost +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 33.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Schvalovací norma | 6967179E227388E31024 |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | AKS 3000-D531-A1BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 8434-1 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 87.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | AKS 3000 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 3.60 |
| Úroveň vysokého upínání | 22.40 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.152 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.125 Kilogram |
| Objem | 0.408 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |