Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 13.79

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Množství na formát balení1 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]13.79 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Typ výrobkuAKS 3000
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.36 Kilogram
Čistá hmotnost0.22 Kilogram
Objem2.612 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm