Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Distributor chladiva, RD 79, 18 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Označení typu: RD79-L12,4-J18, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 18, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 12.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení6 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD79-L12,4-J18
Počet otvorů18 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]12.40 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 79
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1 1/8 in
Velikost těla79
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost840.43 Gram
Čistá hmotnost840.18 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180