Distributor chladiva, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Označení typu: RD79-L12,4-J16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 16, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 12.4
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RD
069G501016
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Distributor chladiva |
| Označení typu | RD79-L12,4-J16 |
| Počet otvorů | 16 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Rozdělovače chladiva |
| Schválení | UL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier product name | RD79 -2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Tryska - rozměr [mm] | 12.40 mm |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | RD 79 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1 1/8 in |
| Velikost těla | 79 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.86 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.86 Kilogram |
| Objem | 0.93 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |