Danfoss logo
RD79_069G500624

Distributor chladiva, RD 79, 24 pc, 10.1 mm

069G500624

Označení typu: RD79-D10,1-B24, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 24, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 10.1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení6 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD79-D10,1-B24
Počet otvorů24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]10.10 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 79
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]28.00 mm
Velikost těla79
Výstup - rozměr [mm]6.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.807 Kilogram
Čistá hmotnost0.807 Kilogram
Objem0.93 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm