Distributor chladiva, RD 49, 12 pc, 8 mm
069G300212
Označení typu: RD49-K08-J12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 12, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8
069G300212
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15 |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Název produktu | Distributor chladiva |
| Označení typu | RD49-K08-J12 |
| Počet otvorů | 12 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Rozdělovače chladiva |
| Schválení | UL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Tryska - rozměr [mm] | 8.00 mm |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | RD 49 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 7/8 in |
| Velikost těla | 49 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.344 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.344 Kilogram |
| Objem | 0.484 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |