Danfoss logo
RD49_069G300210

Distributor chladiva, RD 49, 10 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300210

Označení typu: RD49-K08-J10, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 10, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení15 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD49-K08-J10
Počet otvorů10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]8.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 49
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost těla49
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.356 Kilogram
Čistá hmotnost0.356 Kilogram
Objem0.465 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm