Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Distributor chladiva, RD 21, 2 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2341

Označení typu: RD21-A05-H02, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/16 in, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení24 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD21-A05-H02
Počet otvorů2 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]5.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 21
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost těla21
Velikost výstupní přípojky [palce]3/16 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.062 Kilogram
Čistá hmotnost0.041 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694