Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributor chladiva, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G2339

Označení typu: RD49-C08-H12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 12, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD49-C08-H12 Ref. distributor I/15
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení15 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD49-C08-H12
Počet otvorů12 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]8.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 49
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Velikost těla49
Velikost výstupní přípojky [palce]3/16 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.404 Kilogram
Čistá hmotnost0.371 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.911 Liter
EAN/UPC5702424286675