Distributor chladiva, RD 21, 4 pc, 5 mm
069G2336
Označení typu: RD21-A05-H04, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 4, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5
069G2336
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD21-A05-H04 Ref. distributor I/24 |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Distributor chladiva |
| Označení typu | RD21-A05-H04 |
| Počet otvorů | 4 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Rozdělovače chladiva |
| Schválení | UL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Tryska - rozměr [mm] | 5.00 mm |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | RD 21 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12.00 mm |
| Velikost těla | 21 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/16 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.06 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286620 |