Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributor chladiva, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Označení typu: RD42-H06-H13, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/16 in, Počet otvorů: 13, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení15 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD42-H06-H13
Počet otvorů13 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]6.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 42
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost těla42
Velikost výstupní přípojky [palce]3/16 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.23 Kilogram
Čistá hmotnost0.206 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538