Danfoss logo
Distributor chladiva, RD 49, 16 pc, 8 mm-product-details

Distributor chladiva, RD 49, 16 pc, 8 mm

069G2320

Označení typu: RD49-J08-H16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 16, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení15 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD49-J08-H16
Počet otvorů16 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product nameRD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]8.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 49
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost těla49
Velikost výstupní přípojky [palce]3/16 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost360.18 Gram
Čistá hmotnost360.07 Gram
Objem0.37 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm