Danfoss logo
Distributor chladiva, RD 79, 24 pc, 9 mm-product-details

Distributor chladiva, RD 79, 24 pc, 9 mm

069G2318

Označení typu: RD79-L09-J24, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 24, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení6 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD79-L09-J24
Počet otvorů24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]9.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 79
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1 1/8 in
Velikost těla79
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost860.43 Gram
Čistá hmotnost860.18 Gram
Objem1.273 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm