Distributor chladiva, RD 27, 3 pc, 5 mm
069G2311
Označení typu: RD27-H05-H03, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5
069G2311
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24 |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Distributor chladiva |
| Označení typu | RD27-H05-H03 |
| Počet otvorů | 3 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Rozdělovače chladiva |
| Schválení | UL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Tryska - rozměr [mm] | 5.00 mm |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | RD 27 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikost těla | 27 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/16 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 98.12 Gram |
| Čistá hmotnost | 98.04 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |