Danfoss logo
69G distributer

Distributor chladiva, RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Označení typu: RD33-A06-A08, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 8, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení24 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD33-A06-A08
Počet otvorů8 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]6.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 33
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost těla33
Výstup - rozměr [mm]5.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost148.12 Gram
Čistá hmotnost144.04 Gram
Objem0.12 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm