Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Distributor chladiva, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000603

Označení typu: RD21-A05-A03, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení24 pc
Název produktuDistributor chladiva
Označení typuRD21-A05-A03
Počet otvorů3 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRozdělovače chladiva
SchváleníUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tryska - rozměr [mm]5.00 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuRD 21
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost těla21
Výstup - rozměr [mm]5.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.048 Kilogram
Čistá hmotnost0.04 Kilogram
Objem0.012 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm