Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D2000-C, Průmyslové balení
021U2100
Jmenovitý výkon R410A [kW]: 60.3, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121
021U2100
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Délka cívky [in] | 78.740 in |
| Délka cívky [mm] | 2000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hloubka cívky [in] | 1.00 in |
| Hloubka cívky [mm] | 25.4 mm |
| Jméno souboru se schválením | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 60.30 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 17.15 TR |
| Kategorie | III |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII I/23 |
| Materiál montážní tyče | HLINÍK |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | HLINÍK |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
| Množství na formát balení | 23 pc |
| Návrhový tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Návrhový tlak [psig] | 653 psig |
| Název produktu | Mikrokanálový výměník tepla |
| Objednací číslo | DF0321E |
| Oblast aplikace | Chiller |
| Označení typu | D2000-C |
| Počet trubek [ks] | 102 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní okolní teplota [°C] [Max] | 72 °C |
| Provozní okolní teplota [°C] [Min] | -40 °C |
| Provozní okolní teplota [°F] [Max] | 162 °F |
| Provozní okolní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 121 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozteč lamel [mm] | 1.10 mm |
| Schválení | EACPEDUL |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 021U1305 |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D2000-C |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 25.40 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 1 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
| Vnitřní objem [cm³] | 6100.000 cm³ |
| Vnitřní objem [in³] | 372.0 in³ |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška cívky [in] | 41.67 in |
| Výška cívky [mm] | 1058.3 mm |
| Výstup - rozměr [mm] | 22.20 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 35.227 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 29.295 Kilogram |
| Objem | 0.138 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |