Danfoss logo
021U1295

Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D1800-C, Multi balení

021U1295

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 37.2, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Délka cívky [in]42.280 in
Délka cívky [mm]1074.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hloubka cívky [in]1.00 in
Hloubka cívky [mm]25.4 mm
Jméno souboru se schválenímCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW]37.20 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]10.58 TR
KategorieII
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071E PEDII M/8
Materiál montážní tyčeHLINÍK
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaHLINÍK
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení8 pc
Návrhový tlak [MPa]4.5 MPa
Návrhový tlak [psig]653 psig
Název produktuMikrokanálový výměník tepla
Objednací čísloDF0071E
Oblast aplikaceKlimatizaceChillerChlazení
Označení typuD1800-C
Počet trubek [ks]126
Příslušenství produktuNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Provozní okolní teplota [°C] [Max]72 °C
Provozní okolní teplota [°C] [Min]-40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max]162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Rozteč lamel [mm]1.10 mm
SchváleníEACPEDUL
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
Směr prouduJednosměrný průtok
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek021U1527
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuMCHE D1800-C
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.20 mm
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Vnitřní objem [cm³]2790.000 cm³
Vnitřní objem [in³]170.3 in³
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška cívky [in]47.74 in
Výška cívky [mm]1212.5 mm
Výstup - rozměr [mm]22.20 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.883 Kilogram
Čistá hmotnost18.2 Kilogram
Objem75.327 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162525685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm