Danfoss logo
021U1304

Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D1600-C, Průmyslové balení

021U1536

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 20.3, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Délka cívky [in]51.180 in
Délka cívky [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hloubka cívky [in]0.63 in
Hloubka cívky [mm]16.0 mm
Jméno souboru se schválenímCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW]20.30 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]5.77 TR
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0161E I/15
Materiál montážní tyčeHLINÍK
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaHLINÍK
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení15 pc
Návrhový tlak [MPa]4.5 MPa
Návrhový tlak [psig]653 psig
Název produktuMikrokanálový výměník tepla
Objednací čísloDF0161E
Oblast aplikaceKlimatizaceChlazení
Označení typuD1600-C
Počet trubek [ks]65
Příslušenství produktuNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaVýměníky tepla
Provozní okolní teplota [°C] [Max]72 °C
Vlastnosti
Hodnota
Provozní okolní teplota [°C] [Min]-40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max]162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Rozteč lamel [mm]1.10 mm
SchváleníEACPEDUL
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
Směr prouduJednosměrný průtok
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek021U1304
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuMCHE D1600-C
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.70 mm
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Vnitřní objem [cm³]840.000 cm³
Vnitřní objem [in³]51.3 in³
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška cívky [in]25.16 in
Výška cívky [mm]639.1 mm
Výstup - rozměr [mm]12.70 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.623 Kilogram
Čistá hmotnost7.2 Kilogram
Objem0.052 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162541777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm