Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D1000-C, Průmyslové balení
021U0087
Jmenovitý výkon R410A [kW]: 2.3, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Teplotní rozsah [°C]: -40 - 121
021U0087
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Délka cívky [in] | 12.990 in |
| Délka cívky [mm] | 332.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hloubka cívky [in] | 0.63 in |
| Hloubka cívky [mm] | 16.0 mm |
| Jméno souboru se schválením | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Rychlost vzduchu = 591 stop/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Rychlost vzduchu = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 2.30 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 0.65 TR |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DF0111 I/48 |
| Materiál montážní tyče | HLINÍK |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | HLINÍK |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Návrhový tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Návrhový tlak [psig] | 653 psig |
| Název produktu | Mikrokanálový výměník tepla |
| Objednací číslo | DF0111 |
| Oblast aplikace | KlimatizaceChlazení |
| Označení typu | D1000-C |
| Počet trubek [ks] | 29 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Provozní okolní teplota [°C] [Max] | 72 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní okolní teplota [°C] [Min] | -40 °C |
| Provozní okolní teplota [°F] [Max] | 162 °F |
| Provozní okolní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozteč lamel [mm] | 1.10 mm |
| Schválení | EACPEDUL |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 021U0080 |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D1000-C |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 7.94 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/16 in |
| Vnitřní objem [cm³] | 170.000 cm³ |
| Vnitřní objem [in³] | 10.4 in³ |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška cívky [in] | 11.84 in |
| Výška cívky [mm] | 300.7 mm |
| Výstup - rozměr [mm] | 7.94 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.51 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.822 Kilogram |
| Objem | 14.8 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |