Danfoss logo
021Z0744

Mikrokanálový výměník tepla, MCHE C125, Průmyslové balení

021Z0744

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 13.4, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410A
Délka cívky [in]29.530 in
Délka cívky [mm]750.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hloubka cívky [in]1.00 in
Hloubka cívky [mm]25.4 mm
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Rychlost vzduchu = 492 stop/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Rychlost vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW]13.40 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]3.81 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8
Materiál montážní tyčeHLINÍK
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaHLINÍK
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení8 pc
Návrhový tlak [MPa]4.5 MPa
Návrhový tlak [psig]653 psig
Název produktuMikrokanálový výměník tepla
Objednací čísloDF0041
Oblast aplikaceKlimatizace
Označení typuMCHE
Počet trubek [ks]68
Příslušenství produktuNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaVýměníky tepla
Provozní okolní teplota [°C] [Max]72 °C
Vlastnosti
Hodnota
Provozní okolní teplota [°C] [Min]-40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max]162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Rozteč lamel [mm]1.10 mm
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Směr prouduJednosměrný průtok
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek021Z0644
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuMCHE C125
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]15.88 mm
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Vnitřní objem [cm³]1270.000 cm³
Vnitřní objem [in³]77.5 in³
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška cívky [in]25.59 in
Výška cívky [mm]649.9 mm
Výstup - rozměr [mm]15.88 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.501 Kilogram
Čistá hmotnost5.862 Kilogram
Objem0.929 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428573726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm