Danfoss logo
021U0745, 021U0746

Mikrokanálový výměník tepla, MCHE C125, Průmyslové balení

021U0745

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 20.3, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410A
Délka cívky [in]43.310 in
Délka cívky [mm]1100.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hloubka cívky [in]1.00 in
Hloubka cívky [mm]25.4 mm
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW]20.30 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]5.78 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/6
Materiál montážní tyčeHLINÍK
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaHLINÍK
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení6 pc
Návrhový tlak [MPa]4.5 MPa
Návrhový tlak [psig]653 psig
Název produktuMikrokanálový výměník tepla
Objednací čísloDF0051
Oblast aplikaceKlimatizace
Označení typuMCHE
Počet trubek [ks]68
Příslušenství produktuNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaVýměníky tepla
Provozní okolní teplota [°C] [Max]72 °C
Vlastnosti
Hodnota
Provozní okolní teplota [°C] [Min]-40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max]162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Rozteč lamel [mm]1.10 mm
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Směr prouduJednosměrný průtok
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek021U0645
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuMCHE C125
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]19.05 mm
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Vnitřní objem [cm³]1540.000 cm³
Vnitřní objem [in³]94.0 in³
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška cívky [in]25.59 in
Výška cívky [mm]649.9 mm
Výstup - rozměr [mm]15.88 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.359 Kilogram
Čistá hmotnost8.354 Kilogram
Objem18.183 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424691622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm