Mikrokanálový výměník tepla, MCHE C116, Průmyslové balení
021U0743
Jmenovitý výkon R410A [kW]: 8.7, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121
021U0743
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| Délka cívky [in] | 28.030 in |
| Délka cívky [mm] | 712.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hloubka cívky [in] | 0.63 in |
| Hloubka cívky [mm] | 16.0 mm |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 8.70 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 2.46 TR |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/12 |
| Materiál montážní tyče | HLINÍK |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | HLINÍK |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Návrhový tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Návrhový tlak [psig] | 653 psig |
| Název produktu | Mikrokanálový výměník tepla |
| Objednací číslo | DF0031 |
| Oblast aplikace | Klimatizace |
| Označení typu | MCHE |
| Počet trubek [ks] | 52 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Provozní okolní teplota [°C] [Max] | 72 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní okolní teplota [°C] [Min] | -40 °C |
| Provozní okolní teplota [°F] [Max] | 162 °F |
| Provozní okolní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 121 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozteč lamel [mm] | 1.10 mm |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 021U0643 |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | MCHE C116 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12.70 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
| Vnitřní objem [cm³] | 2790.000 cm³ |
| Vnitřní objem [in³] | 170.2 in³ |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška cívky [in] | 19.67 in |
| Výška cívky [mm] | 499.5 mm |
| Výstup - rozměr [mm] | 12.70 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.68 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.675 Kilogram |
| Objem | 5.701 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |