Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanálový výměník tepla, MCHE C116, Průmyslové balení

021U0643

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 8.7, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R410A
Délka cívky [in]28.030 in
Délka cívky [mm]712.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hloubka cívky [in]0.63 in
Hloubka cívky [mm]16.0 mm
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Rychlost vzduchu = 492 stop/minOkolní teplota = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Rychlost vzduchu = 2,5 m/sOkolní teplota = 35 °CDelta t = 12 °CPodchlazení = 5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW]8.70 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]2.46 TR
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36
Materiál montážní tyčeHLINÍK
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaHLINÍK
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Množství na formát balení36 pc
Návrhový tlak [MPa]4.5 MPa
Návrhový tlak [psig]653 psig
Název produktuMikrokanálový výměník tepla
Objednací čísloDF0031
Oblast aplikaceKlimatizace
Označení typuMCHE
Počet trubek [ks]52
Příslušenství produktuNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaVýměníky tepla
Provozní okolní teplota [°C] [Max]72 °C
Vlastnosti
Hodnota
Provozní okolní teplota [°C] [Min]-40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max]162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty [°C] [max.]121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Rozteč lamel [mm]1.10 mm
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Směr prouduJednosměrný průtok
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Teplotní rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek021U0743
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuMCHE C116
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.70 mm
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Vnitřní objem [cm³]2790.000 cm³
Vnitřní objem [in³]170.2 in³
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška cívky [in]19.67 in
Výška cívky [mm]499.5 mm
Výstup - rozměr [mm]12.70 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.889 Kilogram
Čistá hmotnost2.675 Kilogram
Objem5.701 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255023128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm