Danfoss logo
Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.5-product-details

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.5

015D0116

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladivo (Chladiva)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]507 psig
Max. zkušební tlak [bar]52.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]754.0 psig
Množství na formát balení10 pc
Název produktuVýměník tepla typu trubka v trubce
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníRoHS ČínaEACRoHSUA
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-60 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuHE 1.5
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost978 Gram
Čistá hmotnost925 Gram
Objem1.558 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm