Danfoss logo
Pic. T

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE HDW44-C, Počet desek: 18

111B6620

Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníG1
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníG1
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-18
Max pracovní tlak [psi]508 psi
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.DW44
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuHDW44-C
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316TI
Počet desek18
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůQB6.2
Q1 - typ připojeníAdaptér
Q2 - rozsah připoj. rozměrůQB6.2
Q2 - typ připojeníAdaptér
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/4B
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůT8.2
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE HDW44-C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyDW
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.642 Kilogram
Čistá hmotnost4.2 Kilogram
Objem10.14 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424644901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm