Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-EZU, Počet desek: 30

111B6810

Max. provozní tlak [bar]: 45, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-30
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení64 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH62L-EZU
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek30
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG1"1/4-1"1/8
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG1"1/4-1"1/8
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/8A
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH7/8E
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE H62L-EZU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEZU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.7 Kilogram
Čistá hmotnost7.55 Kilogram
Objem23.417 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424684495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm