Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H48T-CL, Počet desek: 26
111H0712
Max. provozní tlak [bar]: 140, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
111H0712
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Kondenzátor |
| Funkce - pozn. | Null |
| H1 - rozměr připojení | Null |
| H1 - typ připojení | Null |
| H2 - rozměr připojení | Null |
| H2 - typ připojení | Null |
| H3 - rozměr připojení | H7/8 |
| H3 - typ připojení | Pájený spoj |
| H4 - rozměr připojení | H7/8 |
| H4 -typ připojení | Pájený spoj |
| H5 - typ připojení | Null |
| H6 - rozměr připojení | Null |
| H6 - typ připojení | Null |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-26 |
| Max pracovní tlak [psi] | 2030 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model No. | 48 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | H48T-CL |
| Pájecí materiál | Pájení mědí |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 26 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | G1"-7/8" |
| Q1 - typ připojení | G External thread-solder in |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | G1"-7/8" |
| Q2 - typ připojení | G External thread-solder in |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q3 - typ připojení | Null |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q4 - typ připojení | Null |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | ASCEEACUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MPHE H48T-CL |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
| Zařízení | Závrtný šroub |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.256 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.016 Kilogram |
| Objem | 14.852 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |